|
炭素鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:1/4 インチ
型番: S-400-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ティー型チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ティー型
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
S-400-3 — 炭素鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:1/4 インチ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 炭素鋼チューブ |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| コネクション3 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション3 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020706 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142602 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
| UNSPSC (15.1) | 40183102 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-1210-3 | 6-moly | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| 6MO-400-3 | 6-moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| 6MO-600-3 | 6-moly | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| 6MO-810-3 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| B-100-3 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-1010-3 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-10M0-3 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-1210-3 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-12M0-3 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-1410-3 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-1610-3 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-1810-3 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-200-3 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-400-3 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-600-3 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-6M0-3 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-810-3 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| B-8M0-3 | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| HC-200-3 | Alliage C-276 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| HC-400-3 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| HC-600-3 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| HC-810-3 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| M-400-3 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| M-600-3 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| M-810-3 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| PFA-220-3 | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| PFA-420-3 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| PFA-620-3 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| PFA-820-3 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| S-1210-3 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| S-12M0-3 | Acier au carbone | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| S-1610-3 | Acier au carbone | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| S-600-3 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| S-810-3 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-100-3 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1010-3 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-10M0-3 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1210-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1210-3SC11 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-12M0-3 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-14M0-3 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-15M0-3 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1610-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-16M0-3 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-18M0-3 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-2000-3 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-200-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-200-3JA | 316 Stainless Steel | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-20M0-3 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-22M0-3 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2400-3 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-25M0-3 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-28M0-3 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-300-3 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-3200-3 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-3M0-3 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-400-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-400-3BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-400-3JA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-400-3SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-4M0-3 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-500-3 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-600-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-600-3SC11 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-6M0-3 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-6M0-3SC11 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-810-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-810-31-0001 | 316 Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-810-3BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-810-3SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-810-3WD | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-8M0-3 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| T-400-3 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| TI-810-3 | 티타늄 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
