|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ
Part #: SS-12-MTA-1-4RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
ストレート型チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。 Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ
Log in or Register to view price
Catalogs
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12-MTA-1-4RT — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ
| Attribute | Value |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 12 mm |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ・アダプター |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | ISO管用テーパーおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | View Product |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | View Product |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male 37° AN | View Product |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-12-TA-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-12-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-12-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | View Product |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-16-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male 37° AN | View Product |
| SS-16-TA-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-16-TA-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-16-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-16-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-16-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-1-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-A-2ANF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | AN 37° femelle | View Product |
| SS-200-A-4ANF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° femelle | View Product |
| SS-20-TA-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-24-TA-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-2-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-2-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-2-TA-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-2-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-2-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-2-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-2-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-2-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-2-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-32-TA-1-32 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-400-A-4ANF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° femelle | View Product |
| SS-4-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-4-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-4-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-4-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-4-TA-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-4-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-4-TA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-4-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-4-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-4-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-4-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-A-6ANF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° femelle | View Product |
| SS-6-MTA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-6-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-6-MTA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-6-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-6-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-6-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-810-A-8ANF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female 37° AN | View Product |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-8-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | 37°おすAN | View Product |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-8-TA-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-8-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
