text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 ENフランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelokチューブ継手、 DN 15、PN 40、シール面 B1(EN 1092-1による)

Réf. pièce : SS-12M0-F15E-40-B1

Spécifications

Attribut Valeur
ボディ材質 316ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® チューブ継手
コネクション2 サイズ DN 15
コネクション2 タイプ ENフランジ、クラスPN 40
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020200
eClass (6.1) 37020200
eClass (10.1) 37020200
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
ストレート型

フランジからSwagelokチューブ継手で流れを止めることなく、パイプ・フランジ配管からチューブ配管へ切り替えがスムーズに行えます。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 ENフランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelokチューブ継手、 DN 15、PN 40、シール面 B1(EN 1092-1による)

Réf. pièce : SS-12M0-F15E-40-B1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

ストレート型
フランジからSwagelokチューブ継手で流れを止めることなく、パイプ・フランジ配管からチューブ配管へ切り替えがスムーズに行えます。

Spécifications

SS-12M0-F15E-40-B1 — ステンレス鋼製 ENフランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelokチューブ継手、 DN 15、PN 40、シール面 B1(EN 1092-1による)

Attribut Valeur
ボディ材質 316ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® チューブ継手
コネクション2 サイズ DN 15
コネクション2 タイプ ENフランジ、クラスPN 40
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020200
eClass (6.1) 37020200
eClass (10.1) 37020200
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12M0-F25E-40-B1 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting DN 25 EN Flange, Class PN 40 Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.