text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 니플, 1인치 수나사 NPT x 3/4인치 수나사 NPT

Код изделия: SS-16-HRN-12

Технические характеристики

Атрибут Значение
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 3/4인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40173303
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 니플, 1인치 수나사 NPT x 3/4인치 수나사 NPT

Код изделия: SS-16-HRN-12
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Технические характеристики

SS-16-HRN-12 — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 니플, 1인치 수나사 NPT x 3/4인치 수나사 NPT

Атрибут Значение
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 3/4인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40173303
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRCG-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRCG-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRCG-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRN-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-4 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-4 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-6 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-12 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-2-HRN-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-RA-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RA-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RA-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RB-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.