text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage conique ISO mâle 1/4 po

부품 번호: SS-4-TA-1-4RT

사양

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
관통형 아니오
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Adaptateur pour tube Swagelok®
연결구 2 크기 1/4 po
연결구 2 종류 Filetage conique ISO mâle
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
직선형

튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage conique ISO mâle 1/4 po

부품 번호: SS-4-TA-1-4RT
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다.

사양

SS-4-TA-1-4RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage conique ISO mâle 1/4 po

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
관통형 아니오
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Adaptateur pour tube Swagelok®
연결구 2 크기 1/4 po
연결구 2 종류 Filetage conique ISO mâle
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare 제품 보기
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-4-TA-7-6 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
B-6-TA-1-4 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-6-TA-7-4 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
B-8-MTA-1-4RS Laiton 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
B-8-TA-1-8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-8-TA-7-6 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
B-8-TA-7-8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
S-6-TA-1-4 Acier au carbone 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-10-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-10-MTA-1-6 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-10-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-10-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-10-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 제품 보기
SS-10-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-10-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-10-TA-1-10ST Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-10-TA-1-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-10-TA-7-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-1210-A-12ANF Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po AN 37° femelle 제품 보기
SS-12-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-12-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-12-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-12-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RP 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-12-TA-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12-TA-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-TA-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-A-16ANF 316 스테인리스강 1인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1인치 암나사 37° 확관 제품 보기
SS-16-MTA-1-8 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-16-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-16-TA-1-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-TA-1-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-TA-1-16AN 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-16-TA-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-16-TA-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16-TA-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-16-TA-1-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-18-MTA-1-12RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-18-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-18-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-1-TA-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-A-2ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 암나사 37° AN 제품 보기
SS-200-A-4ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN 제품 보기
SS-20-TA-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-24-TA-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2-TA-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-2ST Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-2-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-2-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-2-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-32-TA-1-32 Acier inoxydable 316 2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-400-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle 제품 보기
SS-4-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout à souder mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-4-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-4-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-4-TA-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Taraudage conique ISO 제품 보기
SS-4-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-600-A-6ANF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-6-MTA-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-MTA-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6-MTA-7-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6-TA-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6-TA-7-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-TA-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-6RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-6-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-810-A-8ANF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-8-MTA-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-MTA-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-8-TA-7-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8-TA-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.