|
316 Stainless Steel Tube Socket Weld Female Connector, 1/4 in. OD x 1/4 in. Female NPT
Réf. pièce : SS-4-TSW-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
StraightsBuilt for strength and purity, this socket weld straight fitting delivers clean, secure connections in compact welded systems with minimal flow disruption. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
316 Stainless Steel Tube Socket Weld Female Connector, 1/4 in. OD x 1/4 in. Female NPT
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Straights
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-4-TSW-7-4 — 316 Stainless Steel Tube Socket Weld Female Connector, 1/4 in. OD x 1/4 in. Female NPT
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Tube Socket Weld |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Socket Weld | 3/4 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-16-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Tube Socket Weld | 1 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-4-TSW-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-4-TSW-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TSW-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-6-TSW-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TSW-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-8-TSW-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 3/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TSW-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
