|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用
型番: SS-6-MTA-7-4RG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-6-MTA-7-4RG — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 6 mm |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ・アダプター |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | ISO管用平行めねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-10-MTA-1-4RS | Latón | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| B-10-TA-1-8 | Latón | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-12-MTA-1-4RS | Latón | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| B-12-TA-1-12 | Latón | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-400-A-4ANF | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | 製品を見る |
| B-4-TA-1-2 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-4-TA-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-4-TA-7-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| B-4-TA-7-6 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| B-6-TA-1-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-6-TA-7-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| B-8-MTA-1-4RS | Latón | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| B-8-TA-1-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-8-TA-7-6 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| B-8-TA-7-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| S-6-TA-1-4 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 製品を見る |
| SS-10-TA-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| SS-10-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-10-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-1210-A-12ANF | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Hembra AN 37° | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12AN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Macho AN 37° | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-1610-A-16ANF | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 1 pulg. | Hembra AN 37° | 製品を見る |
| SS-16-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-16-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 製品を見る |
| SS-16-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16AN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Macho AN 37° | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-18-MTA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-18-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-18-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 製品を見る |
| SS-1-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-200-A-2ANF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Hembra AN 37° | 製品を見る |
| SS-200-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | 製品を見る |
| SS-20-TA-1-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-24-TA-1-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2ST | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-32-TA-1-32 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Adaptador tubo Swagelok® preensamblado | 2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-400-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Taraudage conique ISO | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
| SS-600-A-6ANF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° femelle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°おすAN | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | 37°おすAN | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-810-A-8ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | 37°めすAN | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | 37°おすAN | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
