text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어답터, 6mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 ISO 평행(게이지) 나사

型番: SS-6-MTA-7-8RG

仕様

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 6mm
コネクション1 タイプ 스웨즈락 튜브 어댑터
コネクション2 サイズ 1/2인치
コネクション2 タイプ 암나사 ISO 평행 게이지 나사
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
ストレート型

チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어답터, 6mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 ISO 평행(게이지) 나사

型番: SS-6-MTA-7-8RG
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

仕様

SS-6-MTA-7-8RG — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어답터, 6mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 ISO 평행(게이지) 나사

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 6mm
コネクション1 タイプ 스웨즈락 튜브 어댑터
コネクション2 サイズ 1/2인치
コネクション2 タイプ 암나사 ISO 평행 게이지 나사
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare 製品を見る
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-4-TA-1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-4-TA-7-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-4-TA-7-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-6-TA-1-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-6-TA-7-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-8-MTA-1-4RS Латунь 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
B-8-TA-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-8-TA-7-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-8-TA-7-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
S-6-TA-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10-MTA-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-10-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-10-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 製品を見る
SS-10-TA-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-10-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-A-12ANF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN 製品を見る
SS-12-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-12AN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN 製品を見る
SS-12-TA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12-TA-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12-TA-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-12-TA-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-12-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-12-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12-TA-7-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-A-16ANF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 1 дюйм Внутр. резьба 37° с развальцовкой 製品を見る
SS-16-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-16-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-16-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 製品を見る
SS-16-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-16-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-16-TA-1-16AN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба 37° AN 製品を見る
SS-16-TA-1-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-16-TA-1-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-16-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-16-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-TA-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-18-MTA-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-1-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-A-2ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-200-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-20-TA-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-24-TA-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-2-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-2-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-2-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-32-TA-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター 2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-4-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-4-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-4-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-4-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-A-6ANF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-6-MTA-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6-MTA-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-6-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-6-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-6-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-A-8ANF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-8-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-8-TA-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-TA-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8-TA-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-TA-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-8-TA-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 37° AN 製品を見る
SS-8-TA-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8-TA-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-TA-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-8-TA-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-8-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-8-TA-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-TA-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-TA-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-8-TA-7-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8-TA-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。