|
Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 1/4 pulg. NPT hembra
Part #: SS-6-SAE-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStreamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 1/4 pulg. NPT hembra
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-6-SAE-7-4 — Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 1/4 pulg. NPT hembra
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 9/16-18 in. |
| Connection 1 Type | Male SAE/MS Straight Thread |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female NPT |
| Flow Restrictor | No |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-A-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12-A-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12-AN-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male JIC Thread | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-16-A | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16-A-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-16-A-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-16-AN-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 5/16-12 in. | Male JIC Thread | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-A | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-A-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-2-A-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-A-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-4-A-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-AG-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-AN-1-2 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male JIC Thread | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-AN-1-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male JIC Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-AT-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male JIC Thread | View Product |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-A | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-A-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6-A-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6-AG-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Parallel Thread | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-AN-1-4 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male JIC Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-AN-1-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male JIC Thread | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-A-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6-AT-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Male JIC Thread | View Product |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-A | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-A-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8-A-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-AG-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-AN-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male JIC Thread | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-AT-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
