text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión recta de Acero inox., 6 mm. x 1/4 pulg. OD tubo

Referencia #: SS-6M0-6-4

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 pulg.
コネクション2 タイプ Racor Swagelok®
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型

チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión recta de Acero inox., 6 mm. x 1/4 pulg. OD tubo

Referencia #: SS-6M0-6-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

ストレート型
チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

Especificaciones

SS-6M0-6-4 — Unión recta de Acero inox., 6 mm. x 1/4 pulg. OD tubo

Atributo Valor
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 pulg.
コネクション2 タイプ Racor Swagelok®
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-400-6 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-600-6 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-810-6 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
825-400-6 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-100-6 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1010-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-10M0-6 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-10M0-6-6 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1210-6 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-12M0-6 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1410-6 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-15M0-6 Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1610-6 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1810-6 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-200-6 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-300-6 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-400-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-600-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6M0-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6M0-6-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-810-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-8M0-6 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-200-6 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
HC-400-6 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
HC-400-61 合金C-276 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
HC-600-6 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
HC-810-6 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-400-6 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-600-6 合金400/R-405 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-810-6 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
PFA-220-6 PFA 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
PFA-420-6 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
PFA-620-6 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
PFA-820-6 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-1210-6 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-300-6 炭素鋼チューブ 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-400-6 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-600-6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-810-6 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-100-6 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-100-6BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1010-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-10M0-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-10M0-6-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-10M0-6-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-10M0-6-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-10M0-6-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1210-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1210-6-0021 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ロングSwagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1210-6-12AN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-1210-6BT 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1210-6SC11 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-12M0-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1410-6 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-14M0-6 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 14 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-14M0-6-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-15M0-6 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 15 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-15M0-6-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-6-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-1610-6BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-6-10 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-18M0-6 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-18M0-6-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1F0-6GC Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® Ver producto
SS-2000-6 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-6-2AN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-200-6-4AN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-20M0-6 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 20 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-20M0-6-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-22M0-6 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 22 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-2400-6 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-25M0-6 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-28M0-6 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 28 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2M0-6 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 2 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2M0-6-1 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2M0-6-2 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2M0-6-4 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-300-6 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-30M0-6 316 ステンレス鋼 30 mm Swagelok®チューブ継手 30 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3200-6 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-38M0-6 316 ステンレス鋼 38 mm Swagelok®チューブ継手 38 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3M0-6 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3M0-6-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-400-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-400-6-1FGC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-400-6-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-400-6JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-400-6SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4M0-6 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4M0-6-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4M0-6-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-500-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-600-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-600-6-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-600-6-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-600-6BT 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-600-6SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-810-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-810-6-0030 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-810-6-8AN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-810-6SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8M0-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8M0-6-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8M0-6-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8M0-6-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
T-400-6 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
TI-400-6 チタニウム 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
TI-810-6 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.