|
316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Rotating Female Union
부품 번호: SS-8-WVCR-6-DF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Rotating Female Union
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
사양
SS-8-WVCR-6-DF — 316 Stainless Steel Welded VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Rotating Female Union
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
