text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Swagelok Tube Adapter

Код изделия: SS-8M0-R-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Adapter
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Straights

Straight reducer fitting connects tubing of different sizes in a linear path—ideal for maintaining flow efficiency in compact, critical systems.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Swagelok Tube Adapter

Код изделия: SS-8M0-R-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Straights

Straight reducer fitting connects tubing of different sizes in a linear path—ideal for maintaining flow efficiency in compact, critical systems.

Технические характеристики

SS-8M0-R-4 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducer, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Swagelok Tube Adapter

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Adapter
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-100-R-2 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-1010-6-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-1010-6-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-10M0-6-6M 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-1210-6-8 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-1410-6-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-200-6-1 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-200-R-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-300-R-4 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-400-6-1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-400-6-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-400-R-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-500-6-4 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-600-6-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-600-R-10 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-600-R-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-6M0-R-6 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-810-6-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-810-6-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-810-R-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
B-8M0-R-6M 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
M-810-6-4 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
PFA-420-6-2 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
PFA-620-6-4 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
PFA-820-6-4 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
PFA-820-6-6 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-100-R-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-100-R-2BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-100-R-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-100-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-100-R-6M 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1010-6-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1010-6-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1010-R-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1010-R-16 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1010-R-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-10M0-61-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-10M0-6-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-10M0-6-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-10M0-R-12M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-10M0-R-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-10M0-R-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-10M0-R-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-10M0-R-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-10M0-R-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1210-6-10 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1210-6-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1210-6-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1210-6-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1210-R-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1210-R-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1210-R-4 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1210-R-6 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1210-R-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-6-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-12M0-6-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-12M0-6-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-12M0-R-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-16M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-18M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-20M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-22M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-25M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-12M0-R-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1410-6-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-15M0-6-12M 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1610-2R-16 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ Swagelok® チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1610-6-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1610-6-4 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1610-6-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-1610-R-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1610-R-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1610-R-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1610-R-32 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-1610-R-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-16M0-6-10M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-16M0-6-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-16M0-R-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-18M0-6-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-18M0-R-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-18M0-R-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-18M0-R-22M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-18M0-R-25M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-2000-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-2000-R-24 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-6-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-200-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-200-R-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-R-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-R-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-R-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-R-6M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-R-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-200-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-20M0-6-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-2400-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-25M0-6-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-25M0-6-18M 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 Просмотр изделия
SS-25M0-R-18M 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-2M0-R-2 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-300-6-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-300-R-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-300-R-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-3M0-6-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-3M0-R-10M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-3M0-R-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-3M0-R-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-3M0-R-6M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-3M0-R-6MBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-6-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-6-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-6-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-400-R-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-12M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-400-R-8M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-4M0-R-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Просмотр изделия
SS-4M0-R-6M 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-500-6-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-500-R-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-2BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-R-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-10M 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-600-R-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-6-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-61-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-61-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-6-2M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-6-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-6-3MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-6-4M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-R-10M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-12M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-810-R-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-6-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8M0-6-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8M0-R-10M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-12M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-16M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-8M0-R-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
T-400-6-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
T-600-6-4 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.