|
Swagelok Welding System, Series 10 Tube Collet Half, 1/2 in.
Part #: CWS-10UCI-08
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Tube ColletsHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Swagelok Welding System, Series 10 Tube Collet Half, 1/2 in.
Log in or Register to view price
Catalogs
Tube Collets
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Specifications
CWS-10UCI-08 — Swagelok Welding System, Series 10 Tube Collet Half, 1/2 in.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Tube Size | 1/2 in. |
| Welder Series | Series 10 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021101 |
| eClass (6.0) | 21022190 |
| eClass (6.1) | 21022190 |
| eClass (10.1) | 21022190 |
| UNSPSC (4.03) | 27112808 |
| UNSPSC (10.0) | 27112808 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112808 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112808 |
| UNSPSC (15.1) | 27112808 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-12 | Series 10 | 3/4 in. | View Product |
| CWS-10UCI-16 | Series 10 | 1 in. | View Product |
| CWS-5UCI-02 | Series 5 | 1/8 in. | View Product |
| CWS-5UCI-04 | Series 5 | 1/4 in. | View Product |
| CWS-5UCI-06 | Series 5 | 3/8 in. | View Product |
| CWS-5UCI-08 | Series 5 | 1/2 in. | View Product |
| CWS-5UCI-10 | Series 5 | 5/8 in. | View Product |
| K-11108 | Series 5 | - | View Product |
| K-11132 | Series 5 | - | View Product |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Series 5 | - | View Product |
| SWS-WHEC-D-35 | Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
