|
Swagelok Welding System, Series 5 Weld Head Component
Réf. pièce : K-11108
|
||||
|---|---|---|---|---|
Spécifications
Tube ColletsHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Swagelok Welding System, Series 5 Weld Head Component
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tube Collets
Aucun fichier ou catalogue n’est associé à ce produit.
Spécifications
K-11108 — Swagelok Welding System, Series 5 Weld Head Component
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Série de soudeuse | Series 5 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Série de soudeuse
|
Diamètre du tube
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | Series 10 | 1/2 in. | Afficher le produit |
| CWS-10UCI-12 | Series 10 | 3/4 in. | Afficher le produit |
| CWS-10UCI-16 | Series 10 | 1 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-02 | Series 5 | 1/8 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-04 | Series 5 | 1/4 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-06 | Series 5 | 3/8 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-08 | Series 5 | 1/2 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-10 | Series 5 | 5/8 in. | Afficher le produit |
| K-11132 | Series 5 | - | Afficher le produit |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Series 5 | - | Afficher le produit |
| SWS-WHEC-D-35 | Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
