text.skipToContent text.skipToNavigation

합금 825 후위 페럴, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅용

부품 번호: 825-404-1

사양

속성 값
몸체 재질 합금 825
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 23110706
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
후위 페럴

후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

합금 825 후위 페럴, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅용

부품 번호: 825-404-1
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

후위 페럴
후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

825-404-1 — 합금 825 후위 페럴, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅용

속성 값
몸체 재질 합금 825
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 23110706
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 제품 보기
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - 제품 보기
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - 제품 보기
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 제품 보기
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 제품 보기
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - 제품 보기
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - 제품 보기
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 제품 보기
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 제품 보기
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 제품 보기
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 제품 보기
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 제품 보기
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 제품 보기
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 제품 보기
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - 제품 보기
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - 제품 보기
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - 제품 보기
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - 제품 보기
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - 제품 보기
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - 제품 보기
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 제품 보기
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 제품 보기
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 제품 보기
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 제품 보기
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 제품 보기
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 제품 보기
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 제품 보기
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 제품 보기
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 제품 보기
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 제품 보기
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 제품 보기
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 제품 보기
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 제품 보기
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 제품 보기
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 제품 보기
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 제품 보기
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 제품 보기
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 제품 보기
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 제품 보기
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 제품 보기
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 제품 보기
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 제품 보기
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 제품 보기
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 제품 보기
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 제품 보기
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 제품 보기
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 제품 보기
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 제품 보기
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - 제품 보기
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - 제품 보기
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 제품 보기
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - 제품 보기
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - 제품 보기
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 제품 보기
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - 제품 보기
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.