Клапаны с сильфонным уплотнением — Пневматические приводы — Нормально закрытый
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Клапаны с сильфонным уплотнением — Пневматические приводы — Нормально закрытый
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
Bellows-Sealed Valves, B Series
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Bellows-Sealed Valves, BN Series
Features: Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 500 psig (34.4 bar); Temperatures up to 200°F (93°); 1/4 to 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4BK-1C-K10 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8BK-1C-K10 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-BN8-C-K10 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。