Swagelok® Hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten (Serie HF)
Die Regler der Serie HF bieten eine präzise Druckregelung mit einfachen Einstellungen—ideal für Anwendungen mit hohen Durchflussraten und hohen Anforderungen an die Prozessreinheit.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDie Regler der Serie HF sind für Systeme mit hohen Durchflussraten konzipiert und ermöglichen eine platzsparende Anordnung von Systemkomponenten und Prozessleitungen. Die gasbetätigten Modelle sind wesentlich kleiner als herkömmliche membranbetätigte Druckregler und zeichnen sich durch eine Auslegung aus, die Manipulationen verhindert und die Installation vereinfacht.
Diese Regler sind für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Prozessreinheit konzipiert. Die Serie HF bietet eine dauerhafte und präzise Druckregelung dank ihrer innovativen Drucksensoreinheit, die Versorgungsdruckeffekte und Regeldifferenzen minimiert, so dass Systemanpassungen häufig nicht mehr erforderlich sind.
Sie haben verbundene Ventilkegel für einen sauberen Betrieb und eine sichere Absperrung. Zudem macht die vollständige Verschweißung atmosphärische Dichtungen überflüssig. Die Ventilkegel aus PCTFE sind selbstzentrierend, um ein Verrutschen zu verhindern und eine dichte Absperrung zu gewährleisten.
Weitere Merkmale der Druckregler der Serie HF:
- Geeignet für einen maximalen Eingangsdruck von bis zu 206 bar (3000 psig)
- Manuell einstellbarer Ausgangsdruck bis 10,3 bar (150 psig)
- Ventilkörper aus Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen
- 1/4 Zoll VCR® geteilte Mutter; 1/4 und 3/8 Zoll Stumpfschweißfitting; 1 1/2 Zoll und 1 1/8 Zoll modulare oberflächenmontierte Endanschlüsse
Hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten der Serie HF—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® manual HF series high-purity pressure regulators are available as compact inline or modular-surface mount models with flow rates up to 200 std L/min.
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
In unserem Video zur Druckreglerauswahl erfahren Sie mehr über die verschiedenen Druckreglertypen unter verschiedenen Einsatzbedingungen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.