システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
VCR-Schweißstutzen - lang, Edelstahl 316L, Anschluss 1/4 Zoll VCR - 1/4 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 0,25 Zoll (6,4 mm), SC-01 gereinigt, verpackt, Mengeneinheiten zu Stück
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
롱 그랜드
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Edelstahl 316L VAR |
세정 공정 | Ultrahochrein-Prozess-Spezifikation (SC-01) |
연결구 1 크기 | 1/4 Zoll |
연결구 1 종류 | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe |
연결구 2 크기 | 1/4 Zoll |
연결구 2 종류 | Rohrstumpfschweißenden |
특징 | Elektropoliert |
유량 제한기 | 아니오 |
포장 | Packung mit 250 Stück |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142610 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCR-3A | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
316L-8-VCR-3A | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
6LV-12-VCR-3-12TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-12-VCR-3-12TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-16-VCR-3-16TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-16-VCR-3-16TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-2-VCR-3-2TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-2-VCR-3-2TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-02205 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-02205P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-2TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-4TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-4TB3 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-4TB3P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-4TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-6MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-VCR-3-8MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 8 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-12MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-4TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-4TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-6TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-6TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-6TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-8TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-8TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-8TB3 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-8TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
HC22-4-VCR-3-4TB2 | 合金C-22 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
HC22-4-VCR-3-4TB7 | 合金C-22 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。