システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
フルオロカーボンFKM製 Oリング・キット(9/16-18 SAE/MS平行ねじ用、90デュロメータ硬さ、ユニフォーム・サイズ908)
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
シール・キット(C シリーズ)
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures; Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | フルオロカーボンFKM |
Oリング材質 | 90デュロメータ硬さ、ユニフォーム・サイズ 908 |
eClass (4.1) | 37010633 |
eClass (5.1.4) | 27300400 |
eClass (6.0) | 23070000 |
eClass (6.1) | 23070000 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | エチレン・プロピレン | - | - | - | - | 製品を見る |
K-FCBR-90-OR-906 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | 製品を見る |
KZ75-4C-K4 | カルレッツ | - | - | - | - | 製品を見る |
KZ75-8C-K4 | カルレッツ | - | - | - | - | 製品を見る |
T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
VI70-4C-K4 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | 製品を見る |
VI70-8C-K4 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | 製品を見る |
VI70-8CP-K4 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | 製品を見る |
VI90-4C-K4 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。