카탈로그
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈 — 5-Way 방향 전환형
40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다.
One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G Series and 40 Series
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-43ZF2 | Brass | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-43ZF2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-43ZF2-049 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-45ZF8-ND | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
