카탈로그
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D — Modelo en Ángulo, Vástago No Giratorio
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.
Nonrotating-Stem Needle Valves, D Series
Features: Pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PEEK stem tip; Stainless steel, brass, and alloy 400 materials
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-14DKM4-S4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-16DKM4-F4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16DKM4-F4-A-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16DKM4-F4-A-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
