Vannes compactes pour manomètres Swagelok®
Légères et peu encombrantes, les vannes compactes pour manomètres facilitent l’installation et l’entretien des manomètres.
Nous contacter pour en savoir plusLes vannes compactes pour manomètres Swagelok permettent d’isoler et de purger un manomètre. Elles sont composées d’une vanne à pointeau en acier inoxydable série 1 Swagelok (sans écrou pour montage sur panneau) et d’une vanne de purge Swagelok en acier inoxydable.
Conçues pour être utilisées sur des manomètres Swagelok avec des adaptateurs pour tubes, les vannes compactes pour manomètres Swagelok facilitent l’alignement du cadran et réduisent le temps et le coût d’installation des manomètres. Les raccords pour tubes Swagelok réduisent également le temps et le coût d’installation de la vanne et offrent un maintien robuste du tube et une résistance aux vibrations. Une vanne de purge intégrée élimine la nécessité d’utiliser un raccord fileté, limitant ainsi les points de fuite potentiels. Le bouchon de purge est serti définitivement sur le corps de la vanne pour la sécurité de l’opérateur et pour éviter un démontage accidentel. La structure en acier inoxydable 316 offre durabilité et résistance à la corrosion.
Caractéristiques techniques
| Pression de service | Jusqu’à 275 bar (4000 psig) |
| Température | –53 à 315°C (–65 à 600°F) |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Matériau de garniture | PEEK |
| Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube Swagelok Taille : 1/2 po, 12 mm |
Prenez contact pour en savoir plus sur la manière dont une vanne compacte pour manomètre Swagelok peut simplifier l’installation et l’entretien d’un manomètre.
Catalogues des vannes compactes pour manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。