Swagelok® Druckmessumformer
Druckmessumformer von Swagelok bieten präzise elektronische Drucküberwachung in Standard-Industrieanwendungen und in explosionsgefährdeten Umgebungen.
Weitere Informationen anfordernDie Druckmessumformer von Swagelok® können hinsichtlich Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen an unterschiedliche Systemanforderungen angepasst werden.
Modell S (Standard) und Modell E (Ex-Schutz)
Diese Druckmessumformer aus Edelstahl sind langlebig, kompakt und widerstehen Druckspitzen, Stößen und Vibrationen. Sie verwenden Dünnschicht- und piezoresistive Sensoren für zuverlässige und stabile Messungen mit einer Genauigkeit von 0,5 % der Spanne (Grenzpunkteinstellung) bzw. 0,25 % der Spanne (Kleinstwerteinstellung).
Sie bieten eine große Auswahl an Druckeinheiten (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), Druckreferenzen (Vakuum und ±-Messbereiche, Relativdruck oder Absolutdruck) und verschiedenen Prozessanschlüssen (Swagelok®-Rohradapter, NPT, RG, RJ oder ISO7 konisches Außengewinde), einschließlich einer Option mit frontbündiger Membran für viskose Fluide.
Swagelok®-Druckmessumformer des Modells S eignen sich für allgemeine Industrieanwendungen wie Maschinensteuerung, Prozessleittechnik, Laborausrüstung und Hydraulik. Swagelok®-Druckmessumformer des Modells E sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen wie Bohrlochüberwachung, Petrochemie und Offshore-Öl- und Gasindustrie konzipiert. Das Modell E ist widerstandsfähig gegen Druckspitzen, Vibrationen und Feuchtigkeit und entspricht der Schutzart IP67/NEMA 4X sowie den Anforderungen der CSA/FM-Zertifizierung. Es ist für die Temperaturklassen T6 bei 60 °C (140 °F) und T4 bei 105 °C (221 °F) ausgelegt.
Benötigen Sie Hilfe bei der Druckregelung oder -überwachung?
Druckmessumformer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Precisión ≤ 0,5% del punto límite de calibración del span o LPC (0,25% del mejor ajuste del span o BFSL); Gran variedad de rangos de presión, con unidades de medida en bar, psi, MPa, kg/cm2, y kPa. Referencias de presiones compuestas, de manómetro o absolutas.; Disponibles con variedad de conexiones eléctricas y señales de salida; Disponibles con variedad de conexiones a proceso, incluyendo diafragma enrasado y adaptadores a tubo Swagelok®

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.