text.skipToContent text.skipToNavigation
水素用逆止弁

水素用逆止弁(FKシリーズ)

水素ステーション用のSwagelok逆止弁 FKシリーズを使用すると、流れを一定方向に維持しながら、低分子ガスを確実に締め切ることができます。

水素用バルブの選定サポートを依頼する

Swagelok®水素用逆止弁 FKシリーズを使用すると、水素ステーション・アプリケーションの高い要求に応えつつ、信頼性の高いオペレーションおよびステーション・オペレーターの稼働時間の向上を実現することができます。シート設計(特許)およびスプリングが流路から離れた位置にあるため、損傷が最小限に抑えられ、耐久性が向上しています。また、差圧がクラッキング圧力を下回ると、逆方向からの流れを防止します。

仕様

ボディ材質 二重認定品の316/316Lステンレス鋼(12%以上のニッケル含有)
エンド・コネクション(サイズ) Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(9/16 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ)
最高使用圧力 105.0 MPa
使用温度範囲 –40~85°C
流量係数(Cv値) 最大で4.5 Cv
固定型のクラッキング(吹き出し)圧力 < 0.2 MPa
ボディ・シール 使用圧力の1.25倍
シート・シール 使用圧力に同じ
性能テスト ISO-19880-3に基づく第三者機関による水素テストに合格(認証レターの発行可能)

スウェージロックのクリーン・エネルギー認証を見る

漏れの無いSwagelokチューブ継手を取り付けた流体システム

チューブ継手の比較(FKシリーズ)

FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手の取り付け手順を動画で見比べてください。

継手の比較動画を見る

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.