Клапаны с сильфонным уплотнением — Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
- От 0°F (–18°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316
- От 65 фунтов на кв. дюйм, ман. (4,5 бара) до 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY — Modelo Recto
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4BY-V35-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra
Наличие изделий по местоположению склада
часов