text.skipToContent text.skipToNavigation
manomètres à usage général avec homologation ece-r110 série PGN

Manomètres à usage général Swagelok® avec homologation ECE R110 (série PGN)

Obtenez des mesures de pression précises à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) avec des manomètres certifiés ECE R110.

Demander des informations sur les manomètres

Les manomètres série PGN Swagelok® sont des manomètres à usage général certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Un verre en polycarbonate plus résistant garantit la durabilité de ces manomètres dans les environnements difficiles.

Dotés d’un cadran de diamètre 50 ou 63 mm (2 ou 2 1/2 po) et d’un orifice de diamètre 0,58 mm (0,023 po), ils mesurent des pressions de 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi).

Les options proposées comprennent un raccordement d’extrémité en laiton avec tube de Bourdon pour le manomètre de 50 mm (2 po), une sortie de capteur pour le modèle de 50 mm avec raccords en laiton, des certificats d’étalonnage et des certificats matière pour les applications aux besoins précis.

Caractéristiques techniques

Cadran de 50 mm (2 po)

Plage de mesures Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Plage de température Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F)
Raccordements d’extrémité en laiton : –40 à 120°C (–40 à 248°F) ; à des températures ambiantes supérieures à 100°C (212°F), la pression de service maximale est limitée 240 bar (3480 psig) pour un fonctionnement en continu d’une durée maximale de 8 heures
Précision Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6)
Raccordements d’extrémité en laiton : 2,5 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 2,5, JIS B7505 Classe 2,5)
Raccordements en acier inoxydable
  • Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po et 6 mm
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)
Raccordements d’extrémité en laiton
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)

Cadran de 63 mm (2 1/2 po)

Plage de mesures Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Plage de température Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F)
Précision Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6)
Raccordements en acier inoxydable
  • Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po et 6 mm
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)

Détecter les problèmes des manomètres avant la défaillance

Catalogues de manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Green Alternative Systems Manufacturing Starts at Swagelok Through Custom Solutions
Green Alternative Systems Manufacturing Starts at Swagelok Through Custom Solutions

Learn how collaboration with Swagelok helped Green Alternative Systems accelerate production, lower labor costs, and achieve greater system reliability.

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.