7P 系列软管采用聚乙烯内管材料,符合 FDA 21 CFR 第 177 1520 部分和 NSF-51 标准。内部纤维强化材料提高了软管的额定压力。聚氨酯外层抗磨损,并防止水分滞留和系统污染。
规格
材料 | 内管:光滑内壁聚乙烯 强化材料:纤维编织 外层:无穿孔蓝色聚氨酯 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 1/4 至 1 in. |
工作压力 | 最高 2750 psig (189 bar) |
温度范围 | –10 至 150°F(–23 至 65°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头,外螺纹 ISO/BSP 锥形及平行螺纹接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、通用球形密封、公制内螺纹旋转接头 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。