text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。

VCR®継手を見る

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手は、業界初となる真空カップリング(vacuum coupling radius)継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。Swagelok VCR継手は超高純度構造を採用しており、真空から正圧までの高純度アプリケーションに使用することができます。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンなため、低いパーティクル・レベルが求められるアプリケーションにおいて、コンタミネーションが生じる可能性を抑えます。金属同士でシールするため、エラストマーがシステム流体に適合しないアプリケーションにおいても使用することができます。

Swagelok VCR継手は 取り付けが容易 で、フットプリント(設置面積)がコンパクトなため、特にスペースが限られているさまざまなアプリケーションに適しています。精密に製造されたVCR継手のサイド・ロード式ガスケットは取り付けが容易で、抜きしろがほとんど不要なため、取り付けやメンテナンスに要する時間を短縮することができます。フロー・リストリクター(流量制限用)のボディは複数のオリフィス・サイズがあり、繰り返し流量の減少が必要な場合に適しています。

VCR継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings Categories

Bulkheads

Bulkheads

VCR bulkhead fittings offer a high-purity, metal-to-metal seal for leak-tight connections. Available in various sizes and materials to fit your application.

Caps and Plugs

Caps and Plugs

Block a fitting port or the end of a tube run with 316 stainless steel caps and plugs to provide leak-tight service from vacuum to positive pressure.

Female Connectors

Female Connectors

Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.

Glands

Glands

Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.

Long Glands

Long Glands

Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.

Male Connectors

Male Connectors

Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.

Nuts, Gaskets, and Accessories

Nuts, Gaskets, and Accessories

Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.

Reducers

Reducers

Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.

Short Bulkheads

Short Bulkheads

Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.

Short Glands

Short Glands

Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.

Unions

Unions

Swagelok VCR® fittings are the original vacuum coupling fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections.

Weld Fittings

Weld Fittings

Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.

VCRメタル・ガスケット式面シール継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。