Catalogs
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Help vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves.
Válvulas de purga, Tapones de purga:
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-4P-4M | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-4P-6M | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| S-4P-4M | Acero al carbono | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-4P-2M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-4P-4T | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | - | - | View Product |
| SS-4P-6M | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-4PM2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
| SS-4PM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-4PST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.