text.skipToContent text.skipToNavigation
パージ・バルブ

Swagelok®圧力逃がし弁

Swagelok®圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。

圧力逃がし弁を見る

Swagelok®圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok®中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、最高使用圧力が137.8 MPaのアプリケーションに使用することができます。

Swagelok®安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、ISO-4126-1に従った安全装置として、Pressure Equipment Directiveに基づいたCEマークが付いています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。

Swagelok®ブリード・バルブ BVシリーズをマルチバルブ・マニホールドやゲージ・バルブのような計装装置に使用すると、計器を安全に取り外したり、制御装置の校正補助を行ったりすることができます。また、API 624による低排出認証付きの製品もあり、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)対策にも有効です。

Swagelok®パージ・バルブ Pシリーズは、ブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとしてお使いいただける手動式のバルブです。安全性を高めるため、バルブ・ボディから外れないようにきざみ付きキャップを取り付けています。ブリード・バルブもパージ・バルブもコンパクトで取り付けに便利です。

圧力逃がし弁、ブリード・バルブ、パージ・バルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

圧力逃がし弁のカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

一般産業アプリケーションにおいて過剰圧力保護を行います。圧力設定型および圧力調節型があり、ロック・ナットにより安定性が向上しています。

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

PED 2014/68/EU Category IVの認証およびISO-4126-1に準拠したCEマークを取得しており、柔軟かつ確実な過剰圧力保護を行います。

圧力逃がし弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Swagelok Resources Curated for You

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Válvulas de Alivio y Purga

Válvulas de Alivio de Presión Proporcional

Las válvulas de alivio proporcional serie R ofrecen una protección sencilla y fiable contra excesos de presión para una gran variedad de aplicaciones industriales generales de líquidos o gas con presiones de disparo de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig). Abren gradualmente a medida que aumenta la presión y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión establecida. Las válvulas de alivio de seguridad proporcional serie PRV son válvulas de seguridad certificadas con cinco rangos de presión ajustable, están disponibles con la presión de disparo seleccionada ajustada en fábrica, probada, sellada y etiquetada para asegurar la configuración deseada.

Válvulas de Purga y Tapones de Purga

Las válvulas de purga Swagelok se pueden utilizar para ventear la presión de la línea de señal a la atmósfera antes de desmontar un instrumento o para ayudar en la calibración de los dispositivos de control. Hay disponibles conexiones NPT macho y SAE. Los tapones de purga son válvulas manuales de purga, venteo o drenaje con conexiones finales NPT, SAE, racores para tubo Swagelok® o adaptadores a tubo.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.