text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапаны с сильфонным уплотнением — Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H — Прямая конфигурация, ручной привод

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Клапаны с сильфонным уплотнением — Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H — Прямая конфигурация, ручной привод
Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12BG-MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-2H Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. - Просмотр изделия
SS-2H2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4BG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4BG-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Просмотр изделия
SS-4BG-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra Просмотр изделия
SS-4BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4BKT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4BKT-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra Просмотр изделия
SS-4BK-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Просмотр изделия
SS-4BK-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra Просмотр изделия
SS-4BK-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-4BRG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4BW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4BW-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra Просмотр изделия
SS-4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4H2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4H4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4H-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. - Просмотр изделия
SS-4H-TH3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo 1/4 pulg. Extensión de Tubo Просмотр изделия
SS-4H-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Просмотр изделия
SS-4H-V13 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre Просмотр изделия
SS-4H-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope Просмотр изделия
SS-4H-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-6BG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6BG-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6BW Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6H-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8BG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8BG-TW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Просмотр изделия
SS-8BG-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-8BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8BK-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-8BW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.