Catalogs
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
825-404-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
B-204-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | View Product |
B-404-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | View Product |
HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | View Product |
NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
NY-604-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
NY-814-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
PFA-424-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
PFA-824-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | View Product |
SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | View Product |
SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | View Product |
SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | View Product |
SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | View Product |
SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | View Product |
SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | View Product |
SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | View Product |
SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | View Product |
SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | View Product |
SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | View Product |
SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | View Product |
SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | View Product |
SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | View Product |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | View Product |
SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | View Product |
T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | View Product |
T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | View Product |
T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | View Product |
T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | View Product |
T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | View Product |
T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | View Product |
T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | View Product |
T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | View Product |
T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。