text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Part #: SS-400-C

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 ステンレス鋼
Bored Through No
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Caps

Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Part #: SS-400-C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Caps
Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Specifications

SS-400-C — 316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Attribute Value
Body Material 316 ステンレス鋼
Bored Through No
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
6MO-400-C 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
6MO-810-C 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-100-C Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-1010-C Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-200-C Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-400-C Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-600-C Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-810-C Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.