Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Racores para soldar Ultra alta pureza e industriales:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-16-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-4-TSW-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-4-TSW-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-4-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-6-TSW-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-6-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-6-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-8-TSW-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-TSW-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-8-TSW-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。