Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Racores para soldar Ultra alta pureza e industriales:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12TB7-6-8 | Acero inoxidable 316L | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
316L-12TB7-6-8P | Acero inoxidable 316L | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
316L-16TB7-6-8 | Acero inoxidable 316L | 1 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
316L-4-ATW-6-400 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
316L-6-ATW-6-600 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
316L-6TB7-6-4 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
316L-8TB7-6-4 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
316L-8TB7-6-4P | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8TB7-6-6 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。