카탈로그
지지 시스템 — 이중 지지대 용접 플레이트
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.42 in. (36.1 mm) Length | - | 제품 보기 |
304-S1T-WPM | 304 Stainless Steel | - | 37 mm (1.46 in.) Length | - | 제품 보기 |
304-S3T-WP | 304 Stainless Steel | - | 2.76 in. (70.1 mm) Length | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。