Swagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ(LDシリーズ)
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、優れた強度および柔軟性、長いサイクル・ライフを兼ね備えており、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまな用途に対応することができます。
詳細について問い合わせるSwagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用 に設計されています(最高使用圧力:2.06 MPa)。3枚のダイヤフラムを使用することで優れた強度および柔軟性と長いサイクル・ライフを実現しているほか、耐圧部材はすべて金属にすることで安全性および耐久性を強化しています。
また、接液・接ガス部にスプリングやねじを使用していない革新的な設計を採用することで、クリーンなオペレーションを実現し、コンタミネーションのリスクを低減します。さらに、PCTFE製インサートを使用した独自の自己補正式ステム・チップにより、漏れの無い締め切りを行うと共に、過度の締め付けによる損傷を防止します。
仕様
最高使用圧力 | 2.06 MPa |
使用温度範囲 | –28~148°C) |
流量係数(Cv値) | 最大13 |
ボディ材質 | CF3Mステンレス鋼(鋳造製)、316Lステンレス鋼(鍛造製/バー・ストック製) |
ダイヤフラム材質 | 316Lステンレス鋼 |
エンド・コネクション | タイプ:Swagelok®チューブ継手、おすVCR®面シール継手、NPTめねじ、ISO管用めねじ、チューブ短管 サイズ:1/4~1 インチ、12~25 mm |
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブに関して質問がありますか?
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ 用途:締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用/■ ボディ材質:ステンレス鋼(鋳造製/鍛造製/バー・ストック製)/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1 インチまで、12 mmから25 mmまで

関連資料/コラム記事

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.