text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de fuelle de conmutación de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok VCR, Actuador neumático Retorno por Muelle

Réf. pièce : SS-4BY-V35-1C

Spécifications

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Série 1
Type d'actionneur Pneumatique
Matériau du soufflet Acier inoxydable 321
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Étanchéité du corps Joint avec siège métallique
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Type d’écoulement Droite (3 voies)
Joint Joint en acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 150 PSIG / 93°C À 10,3 BAR
Température minimale, °F (°C) 0 (-18)
Pression nominale à température ambiante 150 PSIG À 100°F / 10,3 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige Élastomère fluorocarboné FKM
Type de tige Commutation
État de surface Standard
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Passage droit

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Válvula de fuelle de conmutación de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok VCR, Actuador neumático Retorno por Muelle

Réf. pièce : SS-4BY-V35-1C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Passage droit
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

SS-4BY-V35-1C — Válvula de fuelle de conmutación de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok VCR, Actuador neumático Retorno por Muelle

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Série 1
Type d'actionneur Pneumatique
Matériau du soufflet Acier inoxydable 321
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Étanchéité du corps Joint avec siège métallique
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Type d’écoulement Droite (3 voies)
Joint Joint en acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 150 PSIG / 93°C À 10,3 BAR
Température minimale, °F (°C) 0 (-18)
Pression nominale à température ambiante 150 PSIG À 100°F / 10,3 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige Élastomère fluorocarboné FKM
Type de tige Commutation
État de surface Standard
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.