text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 1 pieza y 6 vías serie 40 de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Hembra Swagelok

Referencia #: SS-43Y6FS2

Añadir a Favoritos

Catálogos

6 vías, Transferencia

La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/8 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 4 1/8 pulg.
Tipo de conexión 4 Racor hembra Swagelok®
Cv Máximo 0.08
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 6 vías, Transferencia
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 1,6 mm / 0,062 pulg.
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco Acero inoxidable recubierto de PTFE
Rango de presión a temperatura ambiente 34,4 BAR @ 37°C / 500 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.