目录
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® de alta presión | 1/4 pulg. | NPT macho | 查看产品 |
SS-44M-A-200 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
SS-44M-A-400 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
SS-44M-A-441 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo conificado | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。