text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Conectores hembra — Codos de 90°

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Conectores hembra — Codos de 90°

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1010-8-6 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-1010-8-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
B-1210-8-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-1210-8-8 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
B-200-8-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-8-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-8-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-8-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-8-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
B-600-8-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-600-8-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-600-8-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
B-810-8-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-810-8-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-810-8-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
S-810-8-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1010-8-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-10M0-8-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1210-8-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1210-8-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-8-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-8-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1610-8-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1610-8-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-8-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-8-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-8-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-8-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-8-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-8-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-8-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-8-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-8-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-8-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-8-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-8-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-8-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-8-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-8-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-8-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-8-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8M0-8-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.