text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
6MO-400-C 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
6MO-810-C 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-100-C Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-1010-C Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-200-C Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-400-C Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-600-C Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-810-C Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-400-C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.