카탈로그
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores hembra — Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
SS-2-VCR-7-4VCRF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 제품 보기 |
SS-4-VCR-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
SS-4-VCR-7-2VCRF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 제품 보기 |
SS-4-VCR-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
SS-4-VCR-7-8VCRF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 제품 보기 |
SS-8-VCR-7-4VCRF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 제품 보기 |
SS-8-VCR-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
SS-8-VCR-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。