플렉시블 튜빙 — 비닐 튜빙, LT 시리즈
이 사양에 사용 가능한 비닐 튜빙:
- 1/8~1/2인치
- –40°F(–40°C)~165°F(73°C)
- 주름 없는 PVC 재질
- 1.6 psig(0.11 bar)~40 psig(2.7 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT — Tubo de Vinilo Serie LT
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプLT-2-4 Vinilo - - - - LT-3-5 Vinilo - - - - LT-4-10V Vinilo - - - - LT-4-6 Vinilo - - - - LT-6-8 Vinilo - - - - LT-8-10 Vinilo - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間