Swagelok®メタル・コア・ホース
コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用環境などの変動にも柔軟に対応するほか、つぶれにくく、透過や吸水を最小限に抑えます。
メタル・コア・ホースを見るSwagelok®メタル・コア・ホースは、極端な温度、高圧、「透過が望ましくない」アプリケーションにおいて、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、人の保護はもちろん、収益性の維持に貢献します。Swagelokメタル・ホースは、機械圧延加工の代わりにハイドロフォーミング加工が施されているため、柔軟性が高く、肉厚が一定しており、動的な曲げや衝撃圧力を伴うアプリケーションにおいて、他のメタル・ホースに比べて耐久性が大幅に向上しています。
コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、材質に316Lステンレス鋼またはハステロイを採用することで、透過 や吸収を最小限に抑えます。コンボルーティッド・コアは柔軟性がありながらもつぶれにくく、自動キャップ溶接により一貫したパフォーマンスおよび納品の迅速化を実現しています。コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、天然ガス自動車や特殊ガス供給システムなど、ガスの透過によってコストがかさんだり危険が生じたりするアプリケーションに適しているほか、半導体製造の冷却ラインや極低温アプリケーションにも広く使用されています。また、多くの産業の高温アプリケーションにおいて断熱材と共に使用されています。
適切なメタル・ホースの選定サポートが必要ですか?
Categorías de Manguera Metálica
Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV
Explore las mangueras enfriadoras y aisladas al vacío de Swagelok para obtener una temperatura óptima y un rendimiento confiable.
Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX
La manguera Swagelok® con capa exterior de doble malla de acero inoxidable 321 se utiliza habitualmente en entornos corrosivos de alta temperatura, vacío y alta presión.
Manguera Metálica, Serie AH
Vea más información sobre las opciones de manguera totalmente metálica con ánima corrugada de aleación C-276 para las aplicaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión.
Manguera Metálica, Serie FJ
Más información sobre nuestras mangueras metálicas de acero inoxidable trenzado, diseñadas para favorecer la contención de la presión en la manguera y la flexibilidad, limitando al mismo tiempo los retorcimientos.
Manguera Metálica, Serie FL
Descubra opciones para mangueras totalmente metálicas de gran flexibilidad cuando se requiera un alto rendimiento en aplicaciones de ciclos dinámicos.
Manguera Metálica, Serie FM
Manguera metálica con diversas opciones de conexiones finales para utilizar en aplicaciones de vacío a alta temperatura y en entornos corrosivos de media presión.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。