Adaptadores a Brida — Bridas DIN
Racores disponibles con estas especificaciones:
- De 3 a 50 mm (1/8 a 2 pulg)
- Rectos
- Acero inoxidable 316 o 316L, aleación 400, aleación 600, aleación C-276
- Máximo de 1,4 bar (20 psig) a 413,7 bar (6000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Adaptadores a Brida — Bridas DIN — Rectos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12M0-F15M-40-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® DN 15 Brida DIN, Clase PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® DN 25 Brida DIN, Clase PN 40
Наличие изделий по местоположению склада
часов