Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
열가소성 호스 연결구,1/4인치 스테인리스강 튜브 어댑터,1/4인치 호스 크기
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
열가소성 호스용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | 316 스테인리스강 |
Размер соединения 1 | 1/4인치 |
Тип соединения 1 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
Материал торцевого соединения | 316 스테인리스강 |
размер шланга, | 1/4인치 |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP16-TA16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-AS4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-PM4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-SL4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-TM6 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP6-TA6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP8-AS8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP8-PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP8-SL8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP8-TA8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Просмотр изделия |
S-TP8-TA8 | 탄소강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.