Sistema de Soporte — Placa soldada larga
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Placa soldada larga
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud | - | Ver producto |
304-S1-WPEM | Acero inoxidable 304 | - | 64 mm (2,52 pulg.): | - | Ver producto |
304-S3-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud | - | Ver producto |
304-S5-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud | - | Ver producto |
304-S6-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。