パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-16-CP | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-2-CP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-4-AN-CP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca hembra Abocardada AN 37° | - | - | Ver producto |
SS-4-CP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-6-CP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-8-CP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。