text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece High Pressure Ball Valve, PCTFE Seats, 1/2 in. FNPT

부품 번호: SS-83KF8

사양

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 1.2
Flow Pattern 2-Way, Shutoff, Straight
Handle Color Black
Handle Style Phenolic Handle
Low Emissions Certified Yes
Orifice 0.187 in /4.7 mm
Room Temperature Pressure Rating 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
Seat Material PCTFE
Service Class General
Testing Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
2-Way Straight Pattern

Trunnion-style 83 and H83 series ball valves provide durable service in low- and high-pressure applications. They feature a compact, maximum-flow design, low operating torque, and wide temperature range, and can be ordered with ECE R110-type approval.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 3-Piece High Pressure Ball Valve, PCTFE Seats, 1/2 in. FNPT

부품 번호: SS-83KF8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

2-Way Straight Pattern

Trunnion-style 83 and H83 series ball valves provide durable service in low- and high-pressure applications. They feature a compact, maximum-flow design, low operating torque, and wide temperature range, and can be ordered with ECE R110-type approval.

사양

SS-83KF8 — Stainless Steel 3-Piece High Pressure Ball Valve, PCTFE Seats, 1/2 in. FNPT

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 1.2
Flow Pattern 2-Way, Shutoff, Straight
Handle Color Black
Handle Style Phenolic Handle
Low Emissions Certified Yes
Orifice 0.187 in /4.7 mm
Room Temperature Pressure Rating 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
Seat Material PCTFE
Service Class General
Testing Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-4SKPF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra 1/4 pulg. NPT Hembra 제품 보기
SS-4SKPM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Macho 제품 보기
SS-4SKPS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4SKPS4-LH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4SKPS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4SKPS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4SKPS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6FKBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-83KF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-83KF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-83KS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83PF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-83PS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83PS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83PS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83PS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83TS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8FKBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.